La pierre angulaire
pour le Smart Home domovea

Relier. Piloter. Visua­liser.

Tableau de distribution électrique Hager installé dans un mur en briques

Tout simp­lement génial: 
un composant pour toutes les fonc­t­ions 

Une techn­o­logie inno­vante dans un module compact qui réunit de nombr­euses fonc­t­ions et carac­té­ri­stiques. Ainsi plus­ieurs compos­ants se tran­sf­orment en un seul module qui n’occupe que six empla­cements dans la distri­bution élec­trique. Ceci permet de gagner du temps dans la conception, l’installa­tion et la config­ur­a­tion. Par ailleurs domovea offre une solution Smart Home à la pointe de la tech­nique, de l’esthé­tique et de l’ergo­nomie. Elle réunit à la fois des compos­ants KNX, IP et IoT et permet une visua­lisa­tion moderne et une comm­ande intu­itive à l'aide d'une seule App.


Nouveau
domovea Matter

Le serveur de visua­lisa­tion domovea est la solution « All-in-one » de la gestion desbâ­ti­ments de Hager et constitue ainsi la pierre angulaire de toute maison intel­lig­ente. Avec un seul appareil, vous pouvez connecter, piloter et visua­liser des compos­ants KNX, IP et IoT. domovea intègre désor­mais le stan­dard Matter : en tant que pont (Matter), le serveur comm­un­ique avec l’ense­mble du monde Matter.

domovea_matter_1080x720

Le nouveau tableau de bord 

Éclairage, stores ou chauf­fage, objets intel­ligents (IoT), caméras IP ou inter­phonie – domovea visua­lise toutes les fonc­t­ions du bâti­ment dans une seule App. Son tableau de bord très clair séduit par sa comm­ande intu­itive et les multiples poss­i­bi­lités de pers­on­na­lisa­tion. Le design responsif s’adapte de manière flexible à chaque term­inal mobile.

domovea dashboard


Accès rapide grâce à des widgets 

Grâce aux widgets mobiles pour iPhone et iPad, vous disposez immé­di­atement de toutes les fonc­t­ions esse­ntielles. Les fonc­t­ions défi­nies pour les widgets mobiles sont égal­ement disponibles sur la montre Apple Watch.

domovea Verkaufsunterstützung

La solution tout-en-un 

Avec domovea basic vous pouvez connecter, piloter et visua­liser des compos­ants KNX, IP et IoT. La mise en réseau et la comm­ande de l’éclairage, des systèmes de sonor­isa­tion, des caméras et d’autres Smart Objects sont extrê­mement simples – via une seule App. Grâce au service IFTTT, des services numé­riques feront égal­ement partie inté­gr­ante du système domo­tique intel­li­gent à l’avenir.

Domovea

domovea basic ou expert?

En réponse aux souh­aits de vos clients, nous vous propo­sons domovea en deux vers­ions :

domovea basic met à disposition toutes les fonc­t­ions de base requises pour le Smart Home.

domovea expert repré­sente la solution idéale pour des exigences plus comp­lexes et croi­ss­antes.

 

  domovea basic  domovea expert 
Usage recomm­andé 
Ménages privés, maison unif­a­miliale, maison multif­a­miliale, nouvelle construc­tion, mode­rnisa­tion, réno­vation  Ménages privés, maison unif­a­miliale, maison multif­a­miliale, nouvelle construc­tion, mode­rnisa­tion, réno­vation, construc­tion rési­dentielle haut de gamme, construc­tion commer­ciale/dédiée
Mise en service easy oui – 510 appar­eils oui – 510 appar­eils
Mise en service ETS oui - illi­mité oui - illi­mité
Inter­face de progr­amm­ation ETS oui  local ou par acèss à distance
Caméras IP 50 
IoT   illi­mité illi­mité
Séquences domo­gr­ammes simples
de simples à comp­lexes
Régula­tion de la tempér­a­ture Comm­ande des valeurs de consigne en combi­naison avec TYM646R ou TXM646R (actionneur de chauf­fage avec régula­teur)

Régula­tion de la zone en combi­naison avec TYM646T ou TXM646T (actionneur de chauf­fage sans régula­teur)

 

Inter­phone / Elcom
non oui

Avec domovea, easy devient encore plus simple

Le système domo­tique éprouvé et perf­or­mant de Hager.



Rapide et simple : inté­grer domovea dans des installa­t­ions KNX

Grâce à domovea, vous réalisez la gestion intel­lig­ente du bâti­ment dans le secteur rési­dentiel et terti­aire en quelques étapes seulement.

domovea

Utiliser et raccorder domovea

Les deux compos­ants TJA670 (domovea basic) et TJA470 (domovea expert) occupent seulement 6 modules chacun sur le rail DIN.

domovea

Ouvrir Hager Pilot et effec­tuer la mise en service de domovea

Hager Pilot est l’App ou l’inter­face indispensable qui vous permet en tant qu’installa­teur non seulement de config­urer domovea, mais aussi de la tran­sférer à votre client et d’autres utilisa­teurs. Vous pouvez télé­charger l’App dans le Google Play Store ou dans l’App Store. La config­ur­a­tion de domovea est poss­ible aussi bien avec easy qu’avec Importation ETS.

domovea

Config­urer domovea

Les fonc­t­ions sont attri­buées, commentées et docu­mentées pour les struc­tures des pièces. Il est poss­ible d’établir des logiques et de créer des connex­ions loT. Les valeurs mesurées peuvent être enre­gi­s­trées et gérées.

domovea

Activer l’applica­tion et démarrer son fonc­t­ionnement

Dans l’App domovea, vous pouvez véri­fier les fonc­t­ionna­lités et visua­lisa­t­ions instal­lées. Pour cela, il vous suffit d’utiliser votre accès d’installa­teur.

sur


Intégré dans domovea 

domovea

Contrô­leur IoT

Le contrô­leur IoT repré­sente la passe­relle entre le monde KNX et les Smart Objects.

domovea easy

easy

easy vous permet de config­urer très simp­lement une installa­tion KNX et d’inté­grer vos clients à Smart Home par la voie la plus rapide.


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes